Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Oxygen Transmitter Probe Xi

Analyseur d’oxygène in situ Rosemount™ Oxymitter™ 4000 avec sonde et électronique de pointe Xi pour zones sûres

Product Description

L'analyseur d'oxygène in situ Rosemount  Oxymitter 4000 effectue des mesures des niveaux d'oxygène dans les gaz de combustion qui peuvent être utilisées dans un système de contrôle-commande ou par un opérateur de chaudière afin d'ajuster le rapport air-combustible des brûleurs pour obtenir une efficacité maximale.

Temps de réponse
Jusqu’à 8 s T90
Plage de température du processus
Jusqu’à 705 °C (1 300 °F) ou 1 050 °C (1 922 °F) avec dérivation et enveloppe en option
Température ambiante
-40 à 80 °C (-40 à 176 °F)
Dimensions
Différentes longueurs de sonde allant de 0,46 à 5,49 m (18 po à 18 pi)
Protocole de communication
HART 4-20 mA, bus de terrain FOUNDATION
Certifications/Homologations
Voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • Précision exceptionnelle
  • Électronique montée sur la sonde ou séparément
  • Électronique avancée Xi en option
  • Grand indicateur LCD rétroéclairé
  • Fonctionnalités logicielles avancées
  • Sans fil - via adaptateur THUM™
  • Adaptable à toute installation de sonde d’O2 existante
  • Diagnostics de capteur avancés : une alarme indique quand un étalonnage est recommandé
  • Classification antidéflagrante en option : voir la fiche de spécifications 106-340.C01
  • Communications numériques HART® ou FOUNDATION™ Fieldbus : compatibles avec AMS/PlantWeb®
  • Entièrement réparable sur site
  • Option d’insertion variable de la sonde

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 14 results for Pièces et accessoires
: