Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-TankMaster Mobile Inventory Management Software

Logiciel de gestion des stocks Rosemount™ TankMaster™ Mobile

Product Description

Rosemount TankMaster Mobile fournit une vue d’ensemble instantanée des stocks ainsi qu’un accès rapide aux informations des réservoirs, tels que le niveau, le volume, la température, la variation du niveau, etc. Il est adapté aux appareils et fonctionne parfaitement sur les smartphones, tablettes et ordinateurs. Les données d’inventaire peuvent être facilement partagées au sein de l’organisation ainsi qu’en externe, garantissant que le personnel et les partenaires ont les informations dont ils ont besoin au moment et à l’endroit où ils en ont besoin.

Système d’exploitation
Serveur : Microsoft® Windows Server 2019 version standard 1577 ou ultérieure. Version Desktop Experience.
Smartphone/tablette : iOS, Android
Compatibilité logicielle
Navigateurs web pris en charge par iOS : Chrome, Safari
Navigateurs web pris en charge par Android : Chrome
Navigateurs web pris en charge par Microsoft Windows : Chrome, Firefox.
Configuration et installation du système
S’intègre au logiciel de gestion des stocks Rosemount TankMaster
Nombre de réservoirs
200 réservoirs au maximum

Caractéristiques

  • Application web multi-plateforme qui fonctionne sur les ordinateurs, les smartphones et les tablettes
  • Adapté aux appareils et optimisé pour les écrans tactiles
  • L’interface conviviale donne une vue d’ensemble immédiate des données d’inventaire en un seul clic pour obtenir les détails de chaque réservoir.
  • Définissez une « liste de surveillance » des réservoirs à surveiller de près.
  • Travailler efficacement en utilisant des groupes de réservoirs (personnalisés, prédéfinis et automatiques).
  • Conforme à la norme internationale de cybersécurité CEI 62443-3-3
  • Prend en charge l’architecture réseau à 3 niveaux avec des pare-feux pour empêcher les accès non autorisés
  • Les nouveaux périphériques sont autorisés par l’administrateur ou par l’authentification à double facteur.
  • La communication cryptée de sécurité de la couche transport garantit la confidentialité des données.
  • L’accès à des réservoirs, points de données, etc. spécifiques peut être contrôlé pour chaque utilisateur.
  • Exploiter les groupes d’utilisateurs pour accorder rapidement le bon accès aux bonnes personnes.
  • Gestion des licences effectuée facilement via le portail Internet

Documentation et schémas