Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-Water Quality Panels

Platine d’analyse de l’eau

Product Description

Les différentes platines d’Emerson pour l’analyse de la qualité de l’eau peuvent être personnalisées pour répondre à vos besoins d’analyse de liquides. Le pH, la conductivité, la turbidité et le fluorure ne sont que quelques exemples des nombreuses options d’analyse.

Température ambiante
5 à 50 ºC
Poids
FMS : 4,5 kg/6,0 kg
(arrondi au 0,5 kg le plus proche)
Max. Flow Rate
80 gal/hr (303 L/hr); high flow causes the overflow tube to back up

Caractéristiques

  • Platines de mesure de l’ammoniac, de la monochloramine et du fluorure
  • Systèmes complets (capteurs, plomberie et transmetteurs) pour une utilisation dans les applications sur l’eau potable.
  • Platine de mesure du fluorure
  • Utilise une électrode sélective d’ions fluorure et notre transmetteur 1056 pour une détermination rapide et sans réactif du fluorure dans l’eau potable.

Documentation et schémas