Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-WCLD Analyzer

Analyseur chauffé de NO et NOx Rosemount™ NGA 2000

Product Description

Le module d’analyse NGA 2000 WCLD est une unité autonome complète avec conversion et détection d’échantillon, et toute l’électronique associée. La conception modulaire permet une simplicité d’intégration au système, l’évolutivité et la flexibilité. Le module peut être un instrument autonome grâce à l’ajout de notre module et plate-forme d’entrées-sorties (E/S) ou peut être intégré à un réseau d’analyse multicomposant sophistiqué. Le module d’analyse WCLD est conçu pour répondre aux exigences de l’EPA (agence américaine pour la protection de l’environnement) concernant la surveillance des NOx.

Documentation et schémas