Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-Workstation Unit for Cargo Monitoring

Station de travail Rosemount™

Product Description

Observez les données des citernes en temps réel avec la station de travail Rosemount™. La station de travail se compose d’un ordinateur et d’un écran. Elle peut être utilisée pour observer la distance, la température, la pression de vapeur et toutes les autres données traitées par le système de surveillance des citernes à cargaison Rosemount. Avec les fonctions intégrées, il est facile de créer des graphiques de tendance pour surveiller un paramètre spécifique.

Température de service
10 à 35 °C
Indice de protection du boîtier
IP20
Alimentation
115/230 Vca

Caractéristiques

  • Communiquez avec les autres systèmes, comme un calculateur de charge, un système d’automatisation intégré ou un système informatique hôte du navire.
  • L’ordinateur et l’écran sont du matériel certifié de type maritime.
  • Obtenez une vue d’ensemble grâce aux synoptiques Mimic affichant des schémas de la tuyauterie, des symboles pour les éléments contrôlés et la présentation des valeurs en chiffres et en graphiques à barres.
  • Les informations peuvent être présentées sous forme de groupes de texte personnalisés, ainsi que de graphiques interactifs.
  • Surveillez la distance, la température et la pression de vapeur de la cargaison/des résidus
  • Suivez le débit de chargement et de déchargement (m/h) par citerne
  • Niveaux des citernes de ballast, de carburant et d’eau douce
  • Mesure du tirant d’eau du navire
  • Surveillez l’assiette et la gîte à partir des tirants d’eau mesurés
  • Volume et poids (calculés par le calculateur de charge en ligne)
  • Alarmes fixes et réglables (Haute, Haute, Haute, Basse et Basse pour toutes les valeurs de procédé)

Documentation et schémas