Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-Downhole-Wireless

Roxar™ Downhole Wireless Systems

Product Description

Les systèmes sans fil en fond de puits Roxar surveillent en permanence la température et la pression de l’anneau B pendant toute la durée de vie du puits sous-marin. Composé d’un lecteur sans fil et d’un transpondeur PT sans fil, ce système perfectionné améliore la production et la sécurité en mer en fournissant des avertissements précoces de haute pression, en protégeant l’intégrité du tubage et en empêchant la montée en pression.

Plage de pression
14,5 à 20 000 psi (1 à 1400 bar)
Plage de température
-5 à 20 °C (23 à 400 °F)
Précision de la pression
± 0,345 bar (5 psi)
Précision de la mesure de la température
±0,5 °C (0,9 °F)
Type de mesure
Cristaux de quartz
Électronique
Technologie silicium sur isolant (SOI)
Fréquence
1 fois par seconde
Matériau des pièces en contact avec le procédé
Inconel 718
Tailles de tubage
12 1/4" et 10 3/4"
Tailles de tube
7" et 5 1/2"

Caractéristiques

  • Suivi en temps réel de la température et de la pression avec une surveillance continue et des fréquences d’échantillonnage élevées allant jusqu’à une fois par seconde
  • Utilisent une solution de fond de puits entièrement intégrée qui se connecte au réseau de fond de puits intégré (IDN) standard de Roxar
  • Peuvent être associés à d’autres instruments (par ex., sonde SH, Intelligent Multistage Completion Network) sur un réseau IDN Roxar
  • S’appuient sur une conception à haute intégrité évitant toute pénétration dans le tubage
  • Simplifient la configuration grâce à la transmission électronique sans fil de l’alimentation et des données – aucun câble nécessaire
  • Réduction des temps d’arrêt grâce à l’IDN Roxar – aucune batterie nécessaire
  • Passage intégral, pas de pénétration

Documentation et schémas