Les sondes sous-marines de température et de pression Roxar™ SenCorr utilisent une technologie de mesure piézorésistive qui leur permet de maintenir précision et stabilité dans les situations à haute pression et à températures fluctuantes. Les configurations entièrement redondantes offrent des mesures de production fiables à long terme en milieux sous-marins difficiles. La sonde de pression mesure les pressions jusqu'à 1 034 bar et est disponible avec les protocoles de communication standard du secteur.