Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Syncade-P-Equipment Management

Gestion des équipements Syncade

Product Description

La gestion des équipements Syncade vous permet de mettre en ligne les journaux d'équipement au format papier. Le suivi d'activité des équipements se fait électroniquement, ce qui permet d'obtenir une vision actualisée sur l'état et le statut des équipements. Les états d'équipement peuvent être regroupés dans des enregistrements de lots électroniques pour effectuer une vérification en temps réel en cours de production. Les fonctions de recherche système permettent d'accéder facilement aux données des équipements pour l'examen opérationnel et les exigences de conformité.

Systèmes d'exploitation pris en charge
Windows 7 ou supérieur
Processeur
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz ou supérieur ou Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz ou supérieur
Disque dur
50 Go d’espace disque disponible
Indicateur
SVGA ou vidéo haute résolution (1024 x 768 ou supérieur)
RAM
2 Go de RAM minimum ; 8 à 16 Go de RAM recommendés

Caractéristiques

  • Documentation électronique de l'utilisation des équipements, des statuts et de l'historique
  • Eviter les divergences en gérant activement les états des équipements
  • Réagir en temps réel aux événements de production liés aux équipements
  • Assurer une utilisation cohérente des équipements grâces à des procédures électroniques

Documentation et schémas