Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tartarini-P-OL

Système d'odorisation par absorption série OL de Tartarini™

Product Description

Les systèmes d'odorisation par injection sont utilisés dans des stations de petite et grande tailles avec des débits pouvant atteindre 100 000 Sm3/h / 3 531 000 SCFH. Cependant, ils sont utilisés comme systèmes d'urgence et de secours dans toutes les installations d'odorisation par injection. Pour un fonctionnement correct, il est nécessaire d'atteindre une pression différentielle. Les modèles de la série OL sont conformes à la Directive Équipements sous pression PED 2014/68-UE et sont classés dans la catégorie IV max.

Configurations disponibles
L'indicateur de niveau magnétique en acier au carbone, inoxydable convient pour la commande déportée
Consultez votre bureau de vente local pour les spécifications de volume.
Types de raccordements
PN 16 / CL150, CL600
Pression amont
Pression maximale admissible : jusqu'à 90 bar / 1305 psig

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Jauge de niveau à lecture directe
  • Vannes de régulation, d'arrêt et de remplissage