Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tartarini-P-RLC20

Détendeurs à charge pneumatique type RLC/20 de Tartarini™

Product Description

Les détendeurs à charge pneumatique type RLC/20 sont équipés d'un siège simple et d'un disque de vanne équilibré. On les utilise généralement dans les stations de distribution d'essence pour l'automobile. Ils peuvent également être utilisés dans des installations industrielles employant du gaz comprimé à haute pression dans des bouteilles et des installations de camions-citernes alimentées normalement par pipeline.

Diamètre du corps et type de raccordement
Filetage NPT 1"
Pression admissible
320 bar / 4 641 psig
Plage de pression amont
30 à 320 bar / 435 à 4 641 psig
Plage de pression
20 à 250 bar / 290 à 3 626 psig
Pression différentielle minimale
10 bar / 145 psig

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Disque de vanne équilibrée
  • Configurations de brides soudées ou filetées
  • Déverseur et filtre intégrés