Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tartarini-P-RP Series

Détendeurs à ressort Tartarini™ série RP

Product Description

Les détendeurs série RP sont à commande directe avec éléments internes non équilibrés. Ils sont normalement équipés d’un filtre intégré. Ils sont produits dans les versions suivantes : types RP/011, RP/022 et RP/033. Tous les modèles peuvent être équipés d’une vanne d’isolement. La série RP est conforme à la Directive Équipements sous pression (PED) 97/23/CE et est classée Catégorie I max.

Versions disponibles :
RP/011 RP/022 RP/022 sans coup-de-poing
RP/011/66 RP/022/66 RP/033/66 avec coup-de-poing
Pression admissible du corps :
20 bar
Plage de pression d'entrée
0,2 à 20 bar
Réglage de la plage
RP022/033 : 0,1 à 4 bar RP/011 : 0,1 à 2 bar
Classe de précision
Jusqu’à +/-5 %

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • N’ouvre pas le détendeur
  • Contrôle haute précision
  • Large plage de pression du détendeur
  • Maintenance facile sans détacher le corps de la ligne
  • Vanne coup-de-poing OPSO et UPSO
  • Réinitialisation manuelle
  • Entrée et sortie en ligne