Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tartarini-P-V50 V60 V20-2

Déverseur à ressort Tartarini™ séries V/50, V/60 et V/20-2

Product Description

Les déverseurs automatiques à ressort sont conçus pour maintenir la pression de la conduite en dessous des valeurs prédéfinies. Elles sont montées en aval des détendeurs et remplissent la fonction spécifique de libération de petites quantités de gaz en cas de mauvaise fermeture du détendeur. La série V est conforme à la Directive Équipements sous pression (PED) 97/23/CE et est classé Catégorie I max.

Configurations
V/50 et V60 : pour les applications très basse pression
V/51 et V/61 : pour les applications basse pression
V/52 et V/62 : pour les applications moyenne pression
V/20-2 : moyenne et haute pression
Pression admissible
V/50 : 4 bar
V/60 : 2,5 bar
V/20-2 : 100 bar
Réglage de la plage
V/50 : 0,03 à 0,08 bar
V/51 : 0,07 à 0,75 bar
V/52 : 0,7 à 2 bar
V/60 : 0,03 à 0,09 bar
V/61 : 0,08 à 0,75 bar
V/62 : 0,70 à 2 bar
V/20-2 : 1,5 à 40 bar
Orifices
V/50 : 32 mm
V/60 : 38 mm
V20/2 : 25 mm
Raccords filetés
V/50 : 1 x BSP 1-1/2"
V/60 : BSP 1-1/2"
V/20-2 : NPT 1"

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Capacité de libération efficace
  • Format compact
  • Entretien aisé