Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-44-1300

Vanne de détendeur TESCOM™ série 44-1300

Product Description

Le modèle 44-1300 est un détendeur haute pression à débit élevé doté d’une vanne de décharge équilibrée. Le modèle 44-1300 fournit des valeurs Cv = 0,8 et 2,0. Les options de chargement par air et dôme sont disponibles. Idéal pour la plongée commerciale ; plongée en tenue avec régulation du mélange de gaz spéciaux, aspiration d’air et réduction du gaz dans les porte-tubes haute pression.

Pression amont maximale
Corps en acier inoxydable : 310 bar / 4 500 psig, 414 / 6 000 psig bar disponible
Corps en laiton : 260 bar / 3 750 psig, 345 bar / 5 000 psig disponible
Plages de pression aval
0 à 20,7, 0 à 41,4, 0 à 69,0 et 0 à 103 bar / 0 à 300, 0 à 600, 0 à 1 000 and 0 à 1 500 psig
0 à 172 bar / 0 à 2 500 psig disponible
Matériau du corps
Laiton, acier inoxydable 303 ou 316
Matériau du siège
Vanne principale : CTFE (sauf : 44-13X2-XXX2, Teflon®)
Évent
Teflon® : 20,7 et 41,4 bar / 300 et 600 psig en sortie
CTFE : 69,0 et 103 bar / 1 000 et 1 500 psig en sortie
Joints toriques
Viton-A®
Bagues d’appui
Téflon®
Joints d’étanchéité
CTFE
Autres pièces
Acier inoxydable série 300, acier inoxydable 17-4, 17-7, Téflon® et laiton
Diamètre et type d’orifice
1/2", 3/4"
SAE, NPTF, MS33649, BSPP
1/2", 1"
Bride
Température de service
-26 °C à 104 °C / -15 °F à 220 °F
Capacité de débit
Vanne principale 1/4" : Cv = 0,8
Vanne principale 3/8" : Cv = 2,0
Type de charge
Ressort, dôme, air
Poids (sans manomètres)
2,8 kg / 6,25 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Capteur à piston large pour une excellente sensibilité
  • Conception à vanne équilibrée assurant une pression en aval stable
  • Poignée large pour des réglages de pression rapides avec faible couple de manœuvre
  • La décharge est de série
  • Disponible avec des prises d’indicateur
  • Modèles à chargement par air et dôme disponibles (sans aération uniquement)
  • Raccordements à bride disponibles

Documentation et schémas