Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-44-1500

Détendeur basse pression TESCOM™ 44-1500

Product Description

Le détendeur débit élevé/basse pression de la série 44-1500 contrôle les pressions aval jusqu’à 41 bar / 600 psig. Le large piston offre un contrôle précis de la pression et une longue durée de vie aux détendeurs sensibles à membrane dans le cadre d’une utilisation intensive. Comprend un évent confiné / séparé pour les milieux pneumatiques ou hydrauliques et est disponible en deux échelles de ressort de sortie. Versions à chargement par air ou dôme en option pour un fonctionnement à distance ou pour une utilisation avec le contrôleur électropneumatique ER5000 automatisé. Idéal pour une utilisation dans le cadre des essais hydrauliques et pneumatiques.

Pression amont maximale
414 bar / 6 000 psig
Plages de pression aval
  Charge à ressort : 0 à 14, 0 à 28 bar / 0 à 200, 0 à 400 psig
  Charge à dôme/air : 0 à 41 bar / 0 à 600 psig
Matériau
Corps : acier inoxydable 316 ou laiton
Filtre de 40 microns : bronze
Sièges de la vanne d’évent et principaux : Vespel® SP21
Bagues d’appui : Teflon®
Joint torique
Buna-N, Viton®, Kalrez®, éthylène-propylène
Autres pièces
Acier inoxydable série 300, laiton, monel
Température de service ambiante
-26 °C à 74 °C / -15 °F à 165 °F
Diamètre et type d’orifice
Taille des orifices d’entrée et de sortie : 3/8", 1/2"
Type d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF, MS33649
Orifice d’évent : SAE 1/4", NPTF 1/4", MS33649 1/4"
Capacité de débit
Cv = 0,3
Type de charge
Air, dôme, ressort
Poids
2,2 kg / 4,75 lb

Caractéristiques

  • Pour les milieux gazeux et liquides
  • Évent confiné et séparé de série
  • Conception à vanne équilibrée assurant une pression en aval stable
  • Entrée maximale de 414 bar / 6 000 psig
  • Faible affaissement
  • Large sonde pour un contrôle précis de la pression
  • Haut débit, basses pressions aval
  • Compatible avec le contrôleur électropneumatique TESCOM ER5000

Documentation et schémas