Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-44-2600

Détendeur de gaz à un étage TESCOM™ série 44-2600

Product Description

Le détendeur série 44-2600 est compact, extrêmement sensible, à un étage et de haute pureté pour les gaz spéciaux, inflammables et industriels avec des débits inférieurs à 283 LS/min / 10 pi³/min. Le séparateur à membrane métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz. Idéal pour une utilisation dans les systèmes d’échantillonnage de gaz/analyseur, les piles à combustible, les incubateurs de cultures tissulaires et cellulaires et l’alimentation en combustible des détecteurs de flamme par chromatographie. Également excellent pour les applications à faible débit et basse pression différentielle.

Pression amont maximale
27,6 ou 241 bar / 400 ou 3 500 psig
Plages de pression aval
0 -
12, 25, 50, 100, 150, 250 psig (modèles à entrée de 400 psig uniquement)
0,83, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 bar (modèles à entrée de 27,6 bar uniquement)
Matériau
Corps : acier inoxydable 316
Chapeau : acier inoxydable 303
Membrane : acier inoxydable 316
Siège : Téflon®
Manchon de frottement (intérieur) : Téflon®
Autres pièces : acier inoxydable 316
Température de service
-40 °C à 74 °C / -40 °F à 165 °F
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4"
Capacité de débit
Entrée 27,6 bar / 400 psig : Cv = 0,15
Entrée 241 bar / 3 500 psig : Cv = 0,06
Type de charge
Ressort, dôme
Poids
1,4 kg / 3 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Comporte une grande membrane en spirale pour une sensibilité extrême avec un faible affaissement
  • Répétabilité : ±0,5 % de la plage de pression aval
  • Membrane métal/métal pour l’étanchéité du corps
  • Précision : ±1 % de la plage de pression aval
  • Prises d’indicateur standard
  • Une version chargée par dôme est disponible
  • Des modèles Cv = 0,02 et Cv = 0,24 sont disponibles
  • Des modèles conformes à NACE sont disponibles

Documentation et schémas