Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-50-4000

Détendeur pour tête de puits sous-marine TESCOM™ série 50-4000

Product Description

Les détendeurs série 50-4000, 50-4100 et 50-4200, grâce à leur vanne de bypass, réduisent le temps de production et les coûts d'entretien. Ces détendeurs, premiers du genre, contrôlent l'eau-glycol sous haute pression, réduisent le temps de mise sous pression et prolongent la durée de vie du détendeur. Convient parfaitement aux groupes hydrauliques et aux panneaux de commande des têtes de puits.

Pression amont maximale
690, 1 034, 1 379 bar
Plages de pression aval
621 à 1 379 bar
552 à 1 034 bar
414 à 1 034 bar
276 à 690 bar
138 à 414 bar
138 à 276 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 316, Nitronic® 60 (orifice d'entrée 1 379 bar)
Matériau du siège
Vanne principale, évent : acier inoxydable 17-4, Vespel®
Joints toriques
Buna-N, Viton®, EP
Bagues d’appui
CTFE
Autres pièces
Acier inoxydable série 316, acier inoxydable 17-4 et Nitronic® 60
Diamètre et type d'orifice du 50-4000
3/8", 1/2", 9/16"
1/4" BSPP, 1/4" NPTF, 1/4" NPTF (pression élevée), 1/4" NPTF (pression moyenne)
Diamètre et type d'orifice du 50-4100, 50-4200
3/8", 9/16"
1/4" NPTF, (pression élevée), 1/4" NPTF (pression moyenne)
Température de service
-26 °C à 74 °C
Capacité de débit
Cv = 0,12 (détendeur)
Cv = 1,9 (bypass intégré)
Poids (approximatif)
50-4 000 : 6,8 kg
50-4 100 : 9,1 kg
50-4 200 : 9,1 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • La valve de bypass intégrée unique simplifie la conception du circuit haute pression, ce qui aboutit à moins de composants et de possibilités de fuite pour une sécurité accrue
  • L'ajout d'un modèle série 50-4000 aux groupes hydrauliques simplifie les procédures de démarrage complexes tout en diminuant le temps d'arrêt associé au remplissage des longs câbles ombilicaux
  • Contrôle les grandes variations de débit à des pressions atteignant 1 379 bar
  • Les nouvelles conceptions de tige et de joint augmentent le temps de service du détendeur dans les applications cruciales à base d'eau à haute pression

Documentation et schémas