Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-64-3600

Détendeur haute sensibilité TESCOM™ série 64-3600

Product Description

Le détendeur série 64-3600 haute pureté et ultra sensible présente une conception de membrane cintrée à faible flexion et un état de surface de 0,25 micromètre avec une garniture Hastelloy®. Les pressions amont sont de 41,4 ou 241 bar et les pressions aval peuvent atteindre 10,3 bar. Idéal pour les points d’utilisation 1/4’’, les armoires à gaz, la fabrication de semi-conducteurs et les boîtiers de vannes de manifold.

Classe de pression
Pression amont maximale : 41,4 ou 241 bar
Gammes de pression aval : 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 316L électropoli ou acier inoxydable 316L VAR électropoli
Membrane
Hastelloy®
Siège de vanne
PCTFE, Téflon PFA® ou Vespel®
Tige et ressort de la vanne
Acier inoxydable 316
Autres pièces
Acier inoxydable 316 ou Hastelloy®
Température de service
Siège Téflon® PFA : -40 à 71 °C
Siège Vespel® : -40 à 177 °C
Siège PCTFE : -40 à 60 °C
Diamètre et type d’orifice
1/4", 1/2"
Raccord pivotant mâle, raccord pivotant femelle, raccord mâle fixe, HPIC
Tronçons de tube 1/4"
Capacité de débit
Cv = 0,15 ou 0,06
Poids
0,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • États de surface internes 0,25 micromètre
  • Joint métal contre métal (joint membrane-corps pour une fiabilité maximale en cas de fuite)
  • Un polissage électrolytique interne complet est disponible
  • Conçu pour réduire les variations de pression dans les circuits de gaz semi-conducteur
  • Répond aux exigences strictes des semi-conducteurs à la fois pour les applications au point d’utilisation et
  • à cylindre

Documentation et schémas