Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-A27M

Manomètre d’isolement pour instruments Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ série A27M

Product Description

Un manomètre d’isolement/de purge pour instruments/manomètres avec raccordements vissés.

Matériaux
Acier inoxydable AISI 316
Raccordements d’instrument
Adaptateur fileté
Procédé
Monobride de 1/2" conforme ANSI B16.5
Évent
Filetage parallèle G1/4"
Pression (max.)
413 bar à 38 °C
Température (max.)
+200 °C

Caractéristiques

  • L’adaptateur de manomètre permet à l’instrument d’être placé n’importe où dans un arc de 360°.
  • La conception compacte se caractérise par des coûts d’installation réduits et moins de points de fuite potentiels.
  • Évent équipé d’un dispositif inviolable.
  • Syphon intégré disponible sur le raccordement de l’instrument.

Documentation et schémas