Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-ACS012

Détendeur de conversion TESCOM™ ACS012

Product Description

La série ACS012 est un système compact et léger de conversion haute pureté pour les gaz spéciaux, corrosifs et pyrophoriques. Le séparateur métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz. Fournit un faible débit continu de gaz provenant de deux sources de pression. Idéal pour les applications de gaz vecteur, de CO2 pour les incubateurs de cultures tissulaires et cellulaires et les applications de gaz de résonateur laser.

Pression amont maximale
27,6 ou 241 bar
Pression de refoulement maximale
5,9 à 7,9 bar
9,3 à 11,4 bar
12,8 à 16,2 bar
16,2 à 18,3 bar
Matériaux du corps
Acier inoxydable 316, laiton ou laiton nickelé
Matériau du chapeau
Acier inoxydable série 300 ou laiton
Siège de vanne
PTFE
Membrane et ressort
Acier inoxydable 316
Manchon de frottement
Intérieur : PTFE
Extérieur : acier inoxydable 316
Autres pièces
Acier inoxydable 316 (et laiton pour corps en laiton)
Température de service
-40 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4
Capacité de débit
Cv = 0,06
Poids
2,2 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Pression amont maximale : 27,6 ou 241 bar
  • Quatre pressions de refoulement de 6,9 à 17,2 bar
  • Conçu pour fournir un débit continu de gaz pour les applications nécessitant des approvisionnements en gaz stockés
  • Disponible en acier inoxydable 316, laiton ou laiton nickelé
  • Fondé sur le détendeur TESCOM 44-2200 éprouvé sur le terrain
  • Platine de montage standard

Documentation et schémas