Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-m4a-m4t

Manifolds de pression différentielle Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM modèles M4A/M4T

Product Description

Manifolds de pression différentielle dotés de deux vannes d’isolement principales et d’une vanne d’équilibrage pour un montage direct ou déporté résistant à des pressions pouvant atteindre 414 bar

Produits

Search
1-10 résultats sur 134 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Réduction des coûts de 20 à 30 % en unifiant le montage sur manifold grâce à l’élimination de plusieurs pièces utilisées dans les méthodes conventionnelles « d’installation de tuyauterie ».
  • Les sièges souples curables simplifient la maintenance et assurent la précision.
  • La conception de tige à portée d’étanchéité arrière élimine l’éjection ou le retrait accidentel de la tige pendant le fonctionnement.
  • La réduction du nombre de points de fuite diminue les risques de fuite.
  • La conception à siège souple permet le remplacement sur le terrain sans démontage de la vanne.
  • Le filetage de tige roulé fournit une surface de filetage plus solide et plus durable, augmentant ainsi la durée de vie de la vanne.
  • La finition miroir de la tige dans la zone de garniture assure un fonctionnement lisse et permet de prolonger la durée de vie de la garniture.
  • Le joint d’étanchéité métal sur métal entre le corps et le chapeau en compression constante empêche la corrosion du filetage du chapeau, élimine la rupture en traction et assure un point d’étanchéité fiable.
  • La garniture de tige facilement réglable réduit les temps d’arrêt et assure une longue durée de vie.
  • Le capuchon de protection du chapeau de la conception en PTFE protège contre la contamination atmosphérique, réduit le grippage du filetage en aidant à contenir le lubrifiant de la tige et augmente la durée de vie de la vanne.
  • L’option de montage AGCO fournit des avantages en termes d’installation et de service.

Documentation et schémas