Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-m6a

Manifolds de pression différentielle Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM série M6A

Product Description

Manifolds à cinq vannes dotés d’un orifice de 4,8 mm (3/16”), conçus pour les services de gaz naturel à pression différentielle, jusqu’à 414 barg

Produits

Search
1-10 résultats sur 26 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Installation facile dans la tuyauterie des appareils de mesure, sans support supplémentaire généralement requis.
  • Orifices FNPT ¼” en amont ou en aval pour le raccordement de la pression statique à l’appareil de mesure.
  • Sièges durs ou souples remplaçables sur le terrain pour des performances d’étanchéité testée dans les applications abrasives.
  • Les filetages du chapeau au corps et de la tige sont isolés de la corrosion par le procédé, ce qui est important dans les applications de gaz acides.
  • La prévention du refoulement de la tige élimine son retrait accidentel quand elle est sous pression.
  • Garniture de tige standard avec joint torique en FKM et bague d’appui en PTFE avec tige en finition miroir dans la zone de garniture pour assurer une longue durée de vie utile.
  • Portée d’étanchéité arrière dure intégrée pour former une étanchéité secondaire du filetage de la tige lorsque la vanne est complètement ouverte.
  • Le filetage roulé de la tige augmente la résistance et la durée de vie.

Documentation et schémas