Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-saddle-mount

Manifolds série SADDLEMOUNT® Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™

Product Description

Manifolds trois/cinq vannes. Un système compact, étanche, sûr et modulaire à 3 ou 5 vannes qui permet de monter directement des ensembles transmetteur de pression différentielle/manifold sur une bride à orifice.

Matériaux
Acier inoxydable 316
Sièges
Métalliques ou souples
Raccordements
Filetés et à emboîtement soudé
Diamètres d’orifice
Alésage : 10 mm
Pression (max.)
414 bar relatif standard
Plage de température (min/max)
-57 °C à 538 °C

Caractéristiques

  • Poids et encombrement réduits
  • Un système compact de couplage serré assure un raccordement rigide à la bride à orifice, sans support de montage.
  • Module de vannes d’isolement haute performance avec alésage curable de 10 mm pour une solution compacte
  • Remplacement d’encombrantes vannes d’isolement conventionnelles.
  • Choix de configurations de vannes d’isolement simple ou double et de purge.
  • Le système de montage direct élimine les lignes d’impulsion, permettant ainsi d’économiser 65 % des frais d’installation, de maintenance et d’exploitation.
  • Tous les raccordements à bride réduisent le nombre de points de fuite potentiels et les risques environnementaux.
  • L’alésage à passage direct constant vers le transmetteur réduit l’erreur de mesure causée par les impulsions et améliore les performances du transmetteur.
  • Choix de modules de service du transmetteur.
  • Des systèmes complets assemblés et testés en usine procurent 70 % de gain de temps et d’économie sur le site. La totalité de l’installation est expédiée en un seul emballage sur le terrain.

Documentation et schémas