Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-VK

Pression d’îlot de distribution TESCOM série VK

Product Description

Le bloc et le manifold de purge série VK permettent des pressions de régulation de 414 et 690 bar. Cette vanne est basée sur la série éprouvée VJ de TESCOM. Idéal pour les applications de purge.

Pression de service maximale
Acier inoxydable : 689 bar
Laiton : 414 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 316 ou laiton
Matériau du siège
CTFE, Peek, Téflon® ou Vespel®
Bague d’appui
CTFE
Joints toriques
Buna-N, éthylène-propylène, Kalrez® ou Viton®
Autres pièces
Acier inoxydable série 300, acier inoxydable 17-4
Température de service
Consultez la fiche de données
Diamètre et type d’orifice
1/4", 1/2"
NPTF, MS33649
Capacité de débit
Cv = 0,28
Poids
2,3 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Haute pression
  • Matériaux de fabrication
  • Butée métallique intégrée
  • Permet la construction ou la réparation le long d’une conduite sous pression
  • Permet la purge à zéro de la pression en aval
  • Faible couple de fonctionnement
  • Cycle de vie long

Documentation et schémas