Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-P000505

Robinet-vanne d’étranglement Yarway Hy-Drop

Product Description

Contrôle les forces destructrices inhérentes aux services de baisse de pression importante par le biais d’une rapide dissipation de l’énergie.

Caractéristiques

  • Étranglement à deux gammes : gamme primaire plus une gamme de souffle de très grande capacité.
  • Rapide dissipation de l’énergie contrôlant les forces destructrices inhérentes aux services de baisse de pression importante.
  • Réglages précis et reproductibles - le cadran micrométrique assure la précision du réglage et la capacité de réinitialisation positive.
  • Obturateur à changement rapide - il suffit d’insérer un obturateur à tige interchangeable dans le même corps de robinet pour passer d’une dimension d’orifice à une autre.
  • Obturateur guidé éliminant le broutage et les vibrations internes.
  • Obturateur libre : conception offrant un portage d’étanchéité multi-positions et assurant un alignement positif des surfaces du siège et de l’obturateur. Ceci assure une protection sûre contre les défaillances prématurées du « broyage » entre le siège et l’obturateur qui prévalent dans les robinets de conception à tige et obturateur intégrés.
  • Obturateur double fonction séparant les surfaces pour la fermeture et l’étranglement.
  • Siège Stellite - résistant à la corrosion et au laminage.
  • Réparation sans démontage - l’outil de remise en place Yarway peut être utilisé pour découper un nouveau siège sans démontage
  • Capacité de réinitialisation : le robinet Hy-Drop® a une capacité de réinitialisation positive pour s’adapter aux programmes à opérations multiples avec des variations précises du contrôle du débit.
  • Réparation sans démontage - l’outil de remise en place Yarway peut être utilisé pour découper un nouveau siège sans démontage du robinet de la conduite.
  • Actionnement motorisé : pour une utilisation locale ou à distance.
Service critique
Flashing, cavitation
Caractéristiques de débit
Linéaire
Matériau
Acier carbone, métal, acier
ASME
Classe d’étanchéité
Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25, NPS 1-1/4 / DN 32
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
À soupape, robinet d’équerre, d’équerre
Certifications
ASME B31.1
Raccordement au procédé
Emboîtement soudé
Emboîtement soudé

Documentation et schémas