Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-P001032

Yarway Série 5540

Product Description

Le clapet antiretour à ressort, à levée verticale de style robinet à soupape conforme ASME classe 800 peut être installé dans des applications de tuyauterie horizontale et verticale.

Caractéristiques

  • L’obturateur est chargé par ressort pour une fermeture positive dans n’importe quelle position.
  • L’obturateur est trempé, poli et rectifié pour assurer une étanchéité parfaite sur toute la plage de pression/température du clapet.
  • Le siège est recouvert de Stellite ou d’un surfaçage de renfort équivalent.
  • Le surfaçage de renfort de siège intégré est appliqué directement sur le matériau de base du corps, éliminant toute possibilité de fuite derrière le siège.
  • Les surfaces de portée plates, usinées avec précision et rectifiées permettent d’éviter les dommages occasionnés par un portage d’étanchéité soumis à des impacts majeurs.
  • Toutes les surfaces internes sont usinées avec précision pour garantir des performances optimales.
  • Soudures à emboîtement de série.
  • Le matériau standard du corps et du chapeau est l’acier carbone (ASME SA105).
  • Conformité au code ASME 16.34 et à la section I du code ASME relatif aux chaudières et aux cuves sous pression.
Certifications
ASME B31.1, CE, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
Emboîtement soudé, filetage
Application
Chaudières, chaudière, chaudière à biomasse et chaudière électrique, vapeur propre, pompes, robinets, vannes et manifolds, générateur de vapeur à récupération de chaleur, service général
Conception du corps
Modèle court
Matériau
Acier inoxydable 316, alliage, acier carbone, métal, inoxydable, acier, acier inoxydable
Température de service
Haute température, supérieure à 204 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
SWE (extrémités à emboîtement soudé), filetage
Type de siège/joint
Métal sur métal
Classe d’étanchéité
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Type
Clapets antiretour
Dimensions de la vanne
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1 / DN 25
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Produits
Eau chaude, liquide, vapeur, eau

Documentation et schémas