sans-plomb-hero

Solutions sans plomb

Davantage de choix aux fabricants pour répondre aux restrictions de teneur en plomb dans les équipements d’eau potable.

Le plomb est toxique et dangereux pour la santé humaine

Les réglementations qui limitent la teneur en plomb dans les appareils utilisés pour l’eau potable présentent de nouveaux défis en matière de conception. Néanmoins, les fabricants d’équipements disposent aujourd'hui d'un large éventail de solutions sans plomb, leur permettant de construire des électrovannes en acier inoxydable et en matériau composite. Les vannes et électrovannes ASCO d'Emerson sont certifiées NSF et sont disponibles avec le plus grand choix du marché en matière de diamètres de ligne, de valeurs nominales pour la pression et la température, et de coefficients de débit. Les électrovannes en matériau composite sont par ailleurs équipées du système de raccordement FasN™ pour une connexion rapide, simple et sûre des raccords 1/4 de tour, à filetage NPT et à collage par solvant.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Le plomb est toxique et dangereux pour la santé humaine
système-brumisation-sans-plomb-gain

Les vannes en matériau composite viennent au secours des systèmes de brumisation agro-alimentaire

Les vannes en matériau composite ASCO-NSF d'Emerson permettent d'éradiquer les problèmes de fiabilité affectant les systèmes de brumisation de fruits et légumes.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.