Solutions pour turbines à combustion

Solutions pour turbines à combustion

Vous avez besoin de turbines à combustion offrant une fiabilité et une souplesse opérationnelle accrues afin de capitaliser sur le marché actuel. 

Optimiser l'efficacité et la durée de vie de votre turbine à combustion

Vos turbines à combustion sont largement sollicitées, de la production de base aux pics de production, en passant par les opérations de cyclage. Comme ces turbines sont essentielles à la production, elles nécessitent des contrôles qui vérifient des éléments tels que la fiabilité au démarrage, la flexibilité en matière de combustibles, la plage de fonctionnement et l'optimisation.

Les spécialistes en contrôle de turbine d'Emerson peuvent vous aider à améliorer la souplesse opérationnelle de vos turbines à combustion. Grâce à notre soutien, vos installations peuvent être plus efficaces, et vos équipements peuvent offrir une meilleure réponse et bénéficier d'une longévité plus importante.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Optimiser l'efficacité et la durée de vie de votre turbine à combustion

Dossiers et études de cas

Emerson power industry expert, Brett Benson, describes some of the challenges related to OEM turbine controls and how Emerson has helped many customers with control retrofits for a more simplified and integrated plant control platform.

Solutions en action

Contrôle de turbine

Le suivi de charge affecte bien souvent tous les composants de votre installation, y compris la turbine. Les commandes de turbine vieillissantes peuvent perdre en réactivité et provoquer une hausse des coûts de maintenance et des interruptions imprévues. La mise à jour des contrôles électriques et mécaniques permet une transition fluide au niveau des systèmes d'automatisation existants et met à disposition un système entièrement intégré pour n'importe quel profil de fonctionnement. La facilité d'utilisation et de maintenance constitue une nécessité absolue. Elle doit comporter des fonctionnalités telles que les diagrammes de rotation dynamiques pour identifier les problèmes de combustion et les modifications apportées au contrôle capables de prendre en charge des démarrages rapides et un support de fréquence.

Surveillance et protection des turbines

Les grandes turbines rotatives présentent un risque important de développer des problèmes. Les diagnostics inadaptés et les systèmes de contrôle dépassés peuvent affecter la capacité à diagnostiquer, détecter et traiter ces complications. Actualisez ces systèmes grâce à un kit de surveillance et de protection complet qui s'installe directement dans vos entrées/sorties Ovation. En plus de ne plus avoir besoin d'un système distinct, vous disposerez d'une solution automatique de surveillance et de projection de l'état de la turbine, et vous serez alerté de l'émergence de problèmes bien avant que votre turbine n'en soit affectée.

Contrôle de l’excitation des générateurs

L'implémentation de la technologie numérique a accéléré les délais d'obsolescence pour de nombreuses unités de démarrage, augmentant ainsi les coûts de maintenance et l'inefficacité des performances sous l'effet des variations constantes des charges. L'intégration du contrôle d'excitation directement aux entrées/sorties du système de contrôle-commande permet un démarrage plus canalisé, un contrôle plus efficace du générateur et une conception intégrée simplifiée.

Documents associés

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.