Indicateur Pro.Energy

Pro.Energy© : une solution logicielle pour l’efficacité et le développement durable

Les systèmes de management de l’énergie sont essentiels pour les entreprises qui tentent de réduire leur consommation, d’accroître leur efficacité et de mettre en œuvre des pratiques durables. Pro.Energy© est une solution logicielle ouverte qui comprend une connectivité complète, des interfaces intuitives, une surveillance simplifiée et de solides capacités d’acquisition et d’analyse de données qui aident à fixer et à atteindre des objectifs réalistes de consommation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Pro.Energy© : une solution logicielle pour l’efficacité et le développement durable

Avantages de Pro.Energy©

Une méthode ouverte, intuitive et économique de contrôle de la consommation d’énergie.

Icône d’argent

Simple, rapide et économique

Crée et configure des projets de surveillance de l’énergie en quelques étapes simples.

Icône de connectivité

Connectivité et acquisition de données

Liaison simplifiée avec n’importe quel appareil de mesure ou analyseur de réseau dans votre installation.

Icône de pile

Ouverture et intégration

La fonctionnalité NExT permet une supervision, des alarmes, des notifications et une logique de contrôle.

Movicon Pro.Energy - Technologie logicielle pour améliorer l’efficacité énergétique

Movicon Pro.Energy - Technologie logicielle pour améliorer l’efficacité énergétique

Fonctionnalité

Indicateurs de performance énergétique

Pro.Energy© comprend des outils d’analyse intégrés qui s’appuient sur des rapports, des graphiques et des tableaux complets et prêts à l’emploi. Ses Indicateurs de Performance Énergétique (EnPI) sont essentiels pour une analyse efficace de la consommation et favorisent une utilisation efficace de l’énergie par la réduction ou l’élimination des gaspillages détectés lors de l’analyse.

Pro.Energy© recueille toutes les données des vecteurs énergétiques et les stocke dans des bases de données. Les outils de reporting des données produites peuvent être facilement personnalisés de manière fiable en fonction des besoins. Outre les mesures d’énergie réelles, le système enregistre également des mesures virtuelles définies par les spécifications de l’utilisateur. Cela permet d’effectuer des comparaisons entre le comportement réel et les mesures virtuelles ou d’utiliser les mesures virtuelles à des fins de gestion et de distribution de groupes logiques d’énergie, par exemple en faisant la somme de compteurs spécifiques. Les gestionnaires d’énergie et les opérateurs peuvent disposer de rapports analytiques sophistiqués et puissants basés sur des informations qui permettent de détecter et de remédier rapidement aux situations de gaspillage.

Certifications énergétiques

Pro.Energy© est une solution complète, flexible et compréhensible de certification de la consommation d’énergie. Les objectifs de développement durable et l’augmentation des coûts de l’énergie font que ce point est devenu essentiel pour toutes les entreprises, quelle que soit leur consommation d’énergie.

En améliorant l’efficacité énergétique, vous réalisez plus que des économies de coûts. En faisant de l’efficacité un objectif central de l’entreprise, vous consolidez sa réputation en tant que défenseur du développement durable. Les entreprises qui surveillent de près leur consommation d’énergie peuvent également bénéficier d’incitations gouvernementales favorables.

Pro.Energy© aide à faire de l’efficacité énergétique un investissement très rentable pour votre avenir. Cette solution peut contribuer à vous donner une longueur d’avance sur les nouvelles réglementations qui pénaliseront les consommateurs d’énergie inefficaces, et à intégrer des mécanismes de réduction sans avoir à procéder à des mises à niveau coûteuses et obligatoires.

L’adoption de Pro.Energy© est simple et intuitive

Pro.Energy© permet aux usines de fonctionner plus efficacement en détectant les indicateurs clés (EnPI) qui permettent de réduire la consommation et d’augmenter les bénéfices.

Indicateur Pro.Energy
Icône d’ordinateur

Tableaux de bord

Le module Pro. Energy© affiche dans des tableaux de bord les données recueillies en temps réel. Des graphiques avancés présentent des indicateurs d’affichage et des images d’état de fonctionnement clairs et intuitifs. L’interface graphique est basée sur le Web, ce qui permet aux opérateurs de contrôler facilement les procédés de production à tout moment et depuis n’importe où. La conception de l’interface des tableaux de bord repose sur une ergonomie moderne. Elle peut également être personnalisée selon les besoins en intégrant les fonctions de gestion et de commande les plus avancées.

Icône Métriques

Compteurs et mesures

Pro.Energy© permet de créer des graphiques de mesure personnalisés en fonction des différents compteurs, et fournit des rapports et des graphiques basés sur le regroupement logique souhaité. Des mesures virtuelles peuvent également être définies librement par l’utilisateur à l’aide de calculs ou de combinaisons de formules mathématiques. Ces valeurs théoriques ou virtuelles de consommation d’énergie sont essentielles aux comparaisons analytiques qui dépendent de mesures en temps réel.

Politique de licences de Movicon Pro.Energy

Movicon Pro.Energy est un module logiciel en option pris en charge par Movicon.NExT. Il s’accompagne d’une politique de licences simple, flexible et économique que vous pouvez adapter à vos besoins spécifiques et à vos objectifs de performance.


Pro.Energy nécessite une licence Movicon.NExT SCADA PRO qui couvre chacun des compteurs d’énergie que vous achetez (de 5 à 5 000). Ce modèle de tarification en option comprend un assistant et une base de données de calcul SQL Server. La plupart des licences incluent l’utilisation de SQL Server Express, qui est inclus gratuitement. Des options personnalisées sont également disponibles.


Le système de licences NExT.4.0 Pro.Energy :

licences Pro.Energy


Assistant
Types de licences d’exécution
Télécharger le tableau des licences Movicon Pro.Energy
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Politique de licences de Movicon Pro.Energy
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.