gros plan sur des vannes à siège incliné ASCO série 290 d’Emerson

Vannes à siège incliné à pincement

Technologie des vannes pour réguler le débit de divers fluides dans de nombreuses applications industrielles difficiles et stérilisées

Un contrôle optimal du débit pour les applications les plus exigeantes

Emerson propose une large gamme de vannes capables de s'adapter aux applications les plus difficiles dans les environnements aseptiques Nos électrovannes à pincement de tube et aseptiques à membrane conviennent aux petits et grands lots de produits médicaux et chimiques, tandis que les vannes à siège incliné et les vannes motorisées jouent un rôle essentiel dans les applications à haut débit de l’automobile, de l’agroalimentaire et de la gestion des eaux usées. La conception antifuite permet de conserver les produits durant de nombreux cycles afin de contrôler les coûts d’exploitation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Un contrôle optimal du débit pour les applications les plus exigeantes

Produits






Unité de filtration de l’eau moderne disposant de plusieurs systèmes de réservoir et de vanne

Indication de niveau d’eau élevé dans la détection de pression différentielle

Découvrez comment Emerson a conçu une solution pour une application de filtration de l’eau avec un système de vannes robuste qui traite l’accumulation d’impuretés dans un espace restreint

Lire l’étude de cas
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.