Une cokerie est essentielle dans la fabrication métallique, particulièrement dans la production d’acier, car elle produit du coke, qui sert à la fois d’agent réducteur et de combustible dans les hauts fourneaux. Le coke est utilisé pour réduire le minerai de fer en fer en fournissant du carbone pour les réactions chimiques et en fournissant les hautes températures nécessaires pour fondre le minerai. Sa structure poreuse permet également un écoulement adéquat du gaz dans les fourneaux. Les sous-produits tels que le gaz de cokerie et le goudron de houille sont également précieux pour la récupération d’énergie et d’autres usages industriels.
Les applications de mesure de débit à collier les plus fréquentes dans les cokeries sont :
Le Flexim FLUXUS F731 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique à montage sur collier du débit massique et volumique des liquides. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre pour liquides ultrasonique à montage sur collier FLUXUS F731 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles. Grâce à la nouvelle méthode de moyenne des canaux synchronisés (SCA) et à la correction du profil d’écoulement, le débitmètre ultrasonique F731 est adapté aux conditions les plus difficiles.
Grâce à une technologie ultrasonique de pointe, le Flexim FLUXUS G731 offre une mesure précise et fiable des débits massiques de gaz. Grâce à des filtres de signaux très performants, des capacités de traitement ultra-rapides et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre pour gaz à ultrasons à montage sur collier FLUXUS G731 s’impose comme la référence en matière de mesure pour toutes les applications industrielles. Grâce à la nouvelle méthode de moyenne des canaux synchronisés (SCA) et à la correction du profil d’écoulement, le débitmètre ultrasonique G731 est adapté aux conditions les plus difficiles. La fonction « Dynamic Gas Meter » intégrée permet au débitmètre de calculer les propriétés du gaz mesuré.