Mesure de l’air comprimé

Détection des fuites d’air comprimé grâce aux débitmètres non intrusifs
Mesure de l’air comprimé

Gestion de l’énergie avec une solution à pince

L’air comprimé joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité et le soutien de divers procédés dans les opérations métallurgiques. Il est utilisé pour injecter de l’oxygène dans les hauts fourneaux pour la combustion du coke, et alimente les outils pneumatiques et les actionneurs dans les systèmes automatisés. L’air comprimé est également essentiel pour refroidir les machines et assurer une bonne ventilation dans les zones à forte chaleur, tout en contribuant à l’emballage et à la manipulation des produits métalliques finis.

L’équilibrage et la gestion des fuites dans les systèmes d’air comprimé sont des enjeux importants. Même de petites fuites au niveau des tuyaux, des raccords ou des vannes peuvent entraîner des pertes d’énergie considérables et augmenter les coûts d’exploitation. Un mauvais équilibrage des pressions peut être source de pertes d’efficacité, affectant les performances des outils pneumatiques, des actionneurs et des procédés automatisés. Les systèmes défectueux nécessitent des réparations, ce qui augmente la maintenance et les temps d’arrêt. Par conséquent, un équilibrage régulier et la détection des fuites sont essentiels pour améliorer l’efficacité énergétique, réduire les coûts et assurer le bon déroulement des opérations de production.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Gestion de l’énergie avec une solution à pince
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.