De nombreuses exploitations minières dépendent de l'air comprimé pour alimenter leurs équipements, ce qui nécessite un réseau étendu de conduites d'air comprimé. Au fur et à mesure que la mine s'agrandit, ce réseau évolue et s'étend constamment. Un tel système en constante évolution consomme une quantité importante d'énergie, ce qui offre des possibilités considérables d'économies d'énergie. Souvent, les mines disposent de vastes réseaux souterrains comportant des branches fermées ou inactives qui ne font pas l'objet d'une surveillance régulière. Un débitmètre ultrasonique portable à collier permet de vérifier rapidement et en toute sécurité les fuites potentielles, de contrôler le sens d'écoulement et d'assurer un équilibrage précis, même dans des conditions difficiles.
Le débitmètre non intrusif Flexim FLUXUS G731 CA permet la mesure de débit d'air comprimé même à des pressions très basses (à partir de 3 bar absolu pour les conduites en acier et à partir de la pression atmosphérique pour les conduites en plastique). De plus, même les débits les plus faibles sont mesurés avec précision, permettant la détection des plus petites fuites. Le débimètre FLUXUS G731 CA est spécialement conçu pour la mesure de débit non intrusive à des points spécifiques du réseau d’air comprimé, ainsi que pour la détection des fuites.
Le Flexim FLUXUS G601 CA Energy est un outil polyvalent permettant aux industriels d’améliorer leur efficacité énergétique et de se conformer aux normes DIN ISO 50001. Il permet la mesure des débits d’air comprimé, la mesure d’énergie thermique et la mesure du débit de tout type de fluide liquide ou gazeux. Conçu pour inspecter l’ensemble des infrastructures liées à l’air comprimé, équilibrer les installations, effectuer des mesures sur presque chaque conduite, déterminer l’efficacité des compresseurs, et enfin quantifier et localiser les fuites. Il mesure sur des conduites ayant un diamètre intérieur allant de DN6 jusqu’à DN2100 et à partir d’une pression de 3 bar absolu et plus.