Les conduites de boues sont particulièrement exposées aux risques d’érosion en raison des particules abrasives transportées par le flux. Ce phénomène est particulièrement marqué au niveau des coudes, où l’usure des parois peut s’accélérer. L’érosion peut également entraîner une usure accrue des pompes rotatives. La surveillance continue de l’érosion par ultrasons constitue une solution efficace pour suivre en temps réel l’épaisseur des parois des conduites. Cette technologie permet de détecter tout amincissement significatif, offrant ainsi aux équipes opérationnelles la possibilité de gérer les opérations en fonction de l’état réel des conduites. Cela contribue à prévenir les pertes de confinement, à limiter les risques pour la santé et la sécurité, et à réduire les interruptions non prévues. Avec cette technologie, les opérateurs peuvent évaluer l’état des conduites de manière précise et planifier les interventions de maintenance au moment opportun, garantissant des opérations à la fois sûres et fiables.
Obtenez en temps réel une visibilité permanente des tendances en matière de corrosion et d’érosion grâce à des capteurs à ultrasons uniques qui mesurent en continu l’épaisseur des conduites. Alimenté par batterie, le capteur ET210 est non intrusif, ce qui permet une installation magnétique simple et rapide. Les données fiables et précises sur l’épaisseur de paroi, fournies via un réseau WirelessHART®, du système ET210 au logiciel qui l’accompagne, peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions concernant la maintenance et le remplacement des conduites.