Mesure du débit dans les séparateurs de production et de test

Augmenter la disponibilité des données de test des puits tout en améliorant la santé du personnel et la protection de l’environnement
Améliorer la fiabilité du point de mesure dans la production de données

Améliorer la fiabilité du point de mesure dans la production de données

Les puits de production peuvent s’écouler dans un séparateur de production ou d’essai pour séparer le gaz des liquides. Les liquides s’écoulent ensuite hors du séparateur où les débits peuvent traditionnellement être mesurés par des compteurs à turbine. En raison de la présence de débris dans les conduites d’écoulement, les compteurs mécaniques nécessitent une maintenance importante pour remplacer ou nettoyer les lames rotatives. Lorsque les compteurs tombent en panne, les débits de production de liquide ne sont pas mesurés et doivent être déduits. Il s’ensuit que les volumes journaliers sont inconnus jusqu’à la prochaine fois qu’il est placé pour un test de puits programmé, ce qui peut conduire à une défaillance très coûteuse.
Pour augmenter la disponibilité de la production et réduire le temps passé par le personnel sur les lignes de production, le Rosemount™ 8800, sans pièces mobiles, sans remplacement de routine et sans nettoyage nécessaire, permet de remplacer facilement la plupart des compteurs à turbine. Les opérations sur le terrain seront moins longues à entretenir les compteurs mécaniques et pourront donc consacrer leur temps à l’augmentation de la production.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Améliorer la fiabilité du point de mesure dans la production de données
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.