Surveillance du débit haute température

Contrôle de débit non intrusif pour l’eau de chaudière et la vapeur
Surveillance du débit haute température

Débitmètres sur collier pour l’eau de chaudière et la vapeur

La production d’électricité est un élément essentiel des opérations minières, en particulier dans les régions isolées, car elle permet de faire fonctionner des procédés essentiels tels que l’extraction, le traitement et le fonctionnement des machines. Avec le renforcement des réglementations environnementales et l’augmentation des coûts de l’énergie, il est devenu encore plus important de contrôler et de surveiller efficacement l’utilisation de l’énergie. Cela permet non seulement d’améliorer l’efficacité énergétique, mais aussi de réduire les émissions dans l’environnement, ce qui garantit la conformité avec les réglementations. Un contrôle et des rapports adéquats sont nécessaires pour préparer des rapports précis à l’intention des agences gouvernementales afin de respecter la conformité et d’éviter les pénalités. En outre, la mesure de l’eau de chaudière et de la vapeur implique des températures élevées et la nécessité de prévenir les interruptions d’approvisionnement. Les débitmètres sur collier à ultrasons, conçus pour les applications à haute température, rendent cela possible.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Débitmètres sur collier pour l’eau de chaudière et la vapeur
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.