Les matières premières et les produits finis dans une usine chimique peuvent être très divers, allant de liquides corrosifs comme les acides et les substances caustiques, aux produits collants comme les résines, jusqu’aux solides comme les pigments et les polymères. Une automatisation limitée, combinée à un recueil manuel des données d’inventaire, entraîne fréquemment des retards opérationnels et des imprécisions dans la gestion des stocks. Même avec des géométries de cuves variées, un contrôle précis du niveau et de la température est essentiel pour garantir une gestion fiable des stocks et une qualité constante des produits.
Associé au capteur de niveau Rosemount™ 3408 et au transmetteur de température Rosemount™ 248, le concentrateur de surveillance Rosemount™ 2405, à la fois intuitif et polyvalent, fournit des informations en temps réel sur le niveau de remplissage et la température des cuves. Cela permet une gestion optimisée des stocks et un contrôle précis de la température dans l’ensemble des opérations de stockage de produits chimiques.
Le transmetteur de niveau radar sans contact Rosemount 3408 est un appareil radar FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) sans contact, qui intègre la technologie Smart Echo Supervision™, et est conçu pour être polyvalent et adapté à la mesure de niveau et à la prévention de débordement dans de nombreuses industries, notamment celle de la chimie. Grâce aux fonctionnalités intelligentes, il est possible de gagner du temps et d’optimiser l’efficacité des opérations sans difficulté. Ces caractéristiques simplifient la mise en service, l’exploitation et les tests. Les diagnostics intelligents aident à planifier la maintenance de manière proactive et la connectivité Bluetooth® en option facilite la configuration et la maintenance. Une vérification manuelle ou automatique à intervalles planifiés peut être effectuée depuis la salle de commande à tout moment sans interruptions de procédé. Effectuez des tests périodiques à distance et in situ à l’aide d’une fonctionnalité embarquée. Un organisme tiers a testé et certifié le type NAMUR selon la norme CEI 61508 pour une utilisation dans des applications critiques en termes de sécurité.
Le transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount™ 5408 utilise une technologie avancée et une conception centrée sur l’opérateur humain afin de fournir des mesures fiables et précises tant des liquides que des matériaux solides. Le transmetteur Rosemount 5408, qui utilise la technologie FMCW à deux fils et la technologie Smart Echo Supervision, déploie un écho en continu pour maximiser la puissance du signal radar et fournir des mesures plus robustes et fiables. À l’aide d’une interface logicielle intuitive, le transmetteur radar Rosemount 5408 guide l’opérateur à travers toutes les étapes à réaliser pour l’installation, la mise en service, les tests périodiques et la maintenance. La puissante suite de diagnostics embarqués surveille de manière proactive l’état de l’émetteur et émet des alertes en cas de problème. Le transmetteur Rosemount 5408:SIS, qui possède la certification CEI 61508 pour les applications de niveau SIL 2, permet de réduire le coût lié aux risques, de renforcer l’efficacité et de protéger le personnel et l’environnement.
Une solution de référence du secteur, le transmetteur de température Rosemount 248 garantit des performances fiables et constantes pour les environnements de procédé. Adaptée aux besoins des applications de mesure de température en un seul point, la conception durable de ce transmetteur résiste à de nombreux environnements. Pour une souplesse d’application, ce transmetteur de température à montage en tête est disponible avec une variété d’options de boîtiers.