La majorité des défaillances de la pompe ne sont pas dues à la pompe elle-même. Les problèmes de pompe, y compris la cavitation, se produisent le plus souvent lorsque la tuyauterie est bloquée, ce qui limite le débit et provoque une faible pression sur la pompe qui peut endommager gravement la turbine de la pompe. La cavitation peut également se produire en cas de mauvaise conception de la tuyauterie ou de conditions non conformes aux exigences de NPSH (Tête d’aspiration nette positive). Si la pression est insuffisante côté aspiration de la pompe, elle commence à caviter, ce qui peut avoir une incidence sur la qualité du produit, entraîner des vibrations excessives de la pompe, et par la suite, une défaillance de la pompe et un arrêt du procédé.
Heureusement, la cavitation de la pompe peut être détectée et corrigée rapidement grâce au transmetteur de pression Rosemount 3051S avec le diagnostic de veille du procédé. Une détection précoce peut améliorer la qualité du procédé, prolonger la durée de vie de la pompe et augmenter la disponibilité du procédé en signalant rapidement la cavitation au niveau du refoulement de la pompe.