Une usine de frittage est une installation essentielle dans le processus de production du fer et de l’acier, où le minerai de fer fin, ainsi que d’autres matériaux comme le calcaire, le coke et les fondants, sont chauffés pour former une masse solide appelée frittage. Ce frittage est ensuite utilisée dans les hauts fourneaux pour produire le fer en fusion. L’usine de frittage utilise des volumes importants d’eau et de gaz, qui nécessitent une surveillance. Les débitmètres à ultrasons non intrusifs conviennent parfaitement à chacune des applications suivantes :
- Contrôle du débit d’eau de procédé et d’eau de refroidissement
- Contrôle du coke et du gaz naturel
- Surveillance de l’injection d’argon et d’oxygène
- Contrôle des scories
- Surveillance de l’eau pulvérisée.
Le Flexim FLUXUS F731 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique à montage sur collier du débit massique et volumique des liquides. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre pour liquides ultrasonique à montage sur collier FLUXUS F731 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles. Grâce à la nouvelle méthode de moyenne des canaux synchronisés (SCA) et à la correction du profil d’écoulement, le débitmètre ultrasonique F731 est adapté aux conditions les plus difficiles.
Le Flexim FLUXUS F601 prêt à mesurer en 5 minutes est le débitmètre portatif à collier de choix pour les activités d’entretien et de maintenance, la vérification et l’audit des points de mesure qui ne sont pas couverts par des débitmètres permanents, ainsi que pour le remplacement temporaire des débitmètres permanents. Grâce à sa batterie Li-Ion, le F601 offre plus de 14 heures de mesures autonomes. Des transducteurs appairés et appariés, ainsi que des algorithmes sophistiqués, sont utilisés pour corriger les échos provenant des parois des tuyaux et pour rectifier le positionnement incorrect des transducteurs. Cela garantit des mesures fiables et extrêmement précises, même dans les environnements d’application les plus exigeants.
Grâce à une technologie ultrasonique de pointe, le Flexim FLUXUS G731 offre une mesure précise et fiable des débits massiques de gaz. Grâce à des filtres de signaux très performants, des capacités de traitement ultra-rapides et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre pour gaz à ultrasons à montage sur collier FLUXUS G731 s’impose comme la référence en matière de mesure pour toutes les applications industrielles. Grâce à la nouvelle méthode de moyenne des canaux synchronisés (SCA) et à la correction du profil d’écoulement, le débitmètre ultrasonique G731 est adapté aux conditions les plus difficiles. La fonction « Dynamic Gas Meter » intégrée permet au débitmètre de calculer les propriétés du gaz mesuré.