Les fonderies jouent un rôle clé dans la production de métaux en extrayant les métaux de leurs minerais à l’aide de la chaleur et de réactions chimiques. Elles purifient les métaux en éliminant les impuretés, produisant ainsi des métaux purs pouvant être utilisés dans l’industrie manufacturière. Les fonderies produisent divers métaux comme le fer, le cuivre, le zinc et l’aluminium, en les raffinant jusqu’à atteindre la pureté requise pour les usages industriels.
Divers types de fonderies fonctionnent en utilisant de l’eau et du gaz. Toutes ces fonderies nécessitent une surveillance continue.
Les principales applications de mesure de débit incluent :
- Eau de refroidissement/glycol
- Gaz de four
- Azote / méthane / Propane / Oxygène / Argon, etc.
Le Flexim FLUXUS F731 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique à montage sur collier du débit massique et volumique des liquides. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre pour liquides ultrasonique à montage sur collier FLUXUS F731 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles. Grâce à la nouvelle méthode de moyenne des canaux synchronisés (SCA) et à la correction du profil d’écoulement, le débitmètre ultrasonique F731 est adapté aux conditions les plus difficiles.
Grâce à une technologie ultrasonique de pointe, le Flexim FLUXUS G731 offre une mesure précise et fiable des débits massiques de gaz. Grâce à des filtres de signaux très performants, des capacités de traitement ultra-rapides et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre pour gaz à ultrasons à montage sur collier FLUXUS G731 s’impose comme la référence en matière de mesure pour toutes les applications industrielles. Grâce à la nouvelle méthode de moyenne des canaux synchronisés (SCA) et à la correction du profil d’écoulement, le débitmètre ultrasonique G731 est adapté aux conditions les plus difficiles. La fonction « Dynamic Gas Meter » intégrée permet au débitmètre de calculer les propriétés du gaz mesuré.