À propos des skids de comptage transactionnel

À propos des skids de comptage transactionnel

Utilisez des solutions complètes de comptage transactionnel pour réduire le risque financier, diminuer l’incertitude globale du système de mesure et assurer la conformité aux réglementations.

Système de comptage de liquides

Systèmes métrologiques clés en main

Un skid de comptage transactionnel rend compte avec exactitude de la quantité de gaz ou de liquide vendue lors d'un comptage transactionnel. Il mesure le volume transféré ou le débit massique d'un produit, surveille les propriétés du fluide pour convertir les quantités selon les conditions de référence pour la facturation et peut intégrer des analyseurs pour confirmer la composition ou la qualité du produit. Le calculateur de débit enregistre les quantités vendues, les événements opérationnels et les alarmes. Le système de contrôle facilite l'accès aux données critiques afin de minimiser les temps d'arrêt et la dégradation des performances.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Systèmes métrologiques clés en main

À propos des skids de comptage

Conception du système

La conception du système se base sur des normes industrielles et réglementaires, ainsi que sur le type de liquide à mesurer, dans un objectif spécifique : assurer la précision et la régularité des performances sur l'ensemble du cycle de vie du système.

L'incertitude globale des mesures est affectée par l'ensemble des composants du système, par les opérations en cours et les événements de maintenance. L'incertitude se vérifie par le biais de comparaisons régulières de la quantité mesurée avec les valeurs relevées avec un étalonneur de terrain, le débitmètre principal ou un étalonnage planifié de l'instrument en laboratoire. L'incertitude du système doit être maintenue dans une plage de tolérance spécifique, définie par les directives réglementaires, industrielles et contractuelles. 

Instruments de mesure

Un débitmètre est un appareil de mesure fondamental permettant de déterminer le débit massique ou volumique du produit. Différentes technologies de mesure sont possibles. La sélection définitive du débitmètre s'effectuera en fonction de caractéristiques de précision, de répétabilité, d'immunité aux fluides requises, ainsi qu'aux conditions de fonctionnement. 

Les appareils de mesure de pression, de température et de masse volumique ainsi que les analyseurs permettent d'obtenir des données relatives aux propriétés du fluide, qui serviront à la conversion des quantités aux conditions de fonctionnement actuelles en quantités nettes dans des conditions de référence données. La quantité nette constitue la base de toutes les transactions financières.

Systèmes de vérification du débit

Chaque débitmètre de gaz peut être étalonné par rapport au débitmètre principal du site.  Dans le cas des applications de mesure de liquides, un débitmètre principal ou un étalonneur  fixe ou portatif peuvent être utilisés pour l'étalonnage.  Un étalonneur installé dans un système de comptage transactionnel assure des mesures d'une très haute précision.

De manière générale, les étalonneurs sur site peuvent être utilisés pour mesurer des débitmètres d'un diamètre maximal de 16" (DN 400).  Les débitmètres de plus gros diamètre doivent être expédiés à une installation d'étalonnage capable de traiter des débitmètres de plus gros calibre.

Contrôle et gestion des données

Le calculateur de débit est le cerveau du système de mesure ; il est également considéré comme la caisse enregistreuse du système de mesure fiscal. À partir de données transmises par différents dispositifs de mesure disposés de façon stratégique dans le système, il calcule le volume de liquide ou de gaz transféré en s'appuyant sur toute une série d'algorithmes de calcul de débit standard.

Capable de prendre en charge plusieurs rampes de comptage et un étalonneur, le calculateur de débit sert également de concentrateur de stockage et de transmission de données critiques



Applications et sites

Les systèmes de mesure intégrés répondent à un certain nombre de spécifications de mesure complexes pour les opérations de chargement/déchargement impliquant de gros volumes, l'affectation sur les champs pétroliers, l'intégrité des pipelines (détection de fuites), l'exploitation par lots, l'équilibre pertes/gains, les équilibres de masse végétale, le comptage transactionnel automatique et le comptage transactionnel automatique en libre-service.

Sites d'application supplémentaires dotés d'un système intégré simplifiant les opérations : production flottante, plateformes de stockage et de décharge, usines de traitement des gaz, points de livraison, postes de livraison, interconnexions de pipeline, terminaux de pipelines, infrastructures de chargement de barges et de navires-citernes, raffineries et usines pétrochimiques, ainsi que des centrales électriques impliquant une mesure des carburants liquides.

Importance

Le moindre pourcentage d'erreur de mesure, aussi infime soit-il, pouvant avoir de graves conséquences financières, un système de mesure intégré correctement conçu permet d'optimiser la qualité des mesures via l'intégration habile de technologies éprouvées sur le terrain. Considérablement améliorées, la précision et la fiabilité des mesures permettent de protéger les opérations impliquant de grands volumes des risques financiers.

Le système de conception standard ou personnalisée facilite également de pérenniser la conformité avec toutes les normes industrielles applicables (API, AGA, OIML, etc.) et les réglementations gouvernementales et régionales.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.