Technologie de manchon de vanne à guillotine
Sièges conçus avec précision et assurant un isolement total, à chaque fois
Les manchons sont le cœur de votre vanne à guillotine. Ces anneaux discrets en polymère noir sont les composants critiques qui contiennent la pression de la ligne de procédé et les fluides souvent dangereux qui y circulent. Les vannes à guillotine pour effluents Clarkson d’Emerson sont conçues pour exceller dans ces conditions. Et quand il est temps de remplacer les manchons, seuls les manchons Clarkson d’origine garantiront la même intégrité de vos procédés. Ne confiez pas la sécurité de votre personnel, de votre usine et de l’environnement à un produit qui n’est pas authentique.
Étude de cas
La vanne à guillotine SU10R est conçue pour les applications d’isolement des effluents, de densité faible à moyenne. Son revêtement protège les pièces en contact avec le procédé contre la corrosion et l’abrasion.
Mining operations often experience valves leaking and failing in less than 12 months resulting in high maintenance costs which drive up production costs. Zero-leakage, field-proven reliability and value, the Clarkson SU10R Knife Gate Valve lasts more than two times longer than competitor valves. The Clarkson KGD wafer style slurry knife gate valve offers the latest in elastomer technology with the Mark III sleeve design.
Imagine how smoothly your mining operation would run and how your productivity would improve if you could delegate all of your final control asset challenges to an expert you trust. No more chasing multiple vendors, worrying about compatibility, assembly, testing, or delivery. We leverage our world-class technology, expertise, and deliver solutions, wherever your operations are. Our local experts work with you to understand your unique challenges, and solve them.