Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Bettis-P-BLF BLFR Series

Actionneur de vanne linéaire hydraulique Bettis série BLF-BLFR

Product Description

Les actionneurs de vanne hydrauliques hélicoïdaux constituent une solution d'automatisation de vannes compacte, qui résiste aux environnements les plus rudes.

Caractéristiques

  • Ne nécessite aucune pièce mobile externe pour fonctionner
  • Inclut une fonction de maintien de pression en cas de variations de température
  • Fournit une indication de position visuelle directe et un clapet d’interconnexion intégré pour les vannes droites
  • Installation facile sur la bride intermédiaire des vannes droites
  • Indice de protection élevé contre les infiltrations d’eau IP68
  • Viscosité de l'huile hydraulique 30 à 4 800 Nm /265 à 43 000 lbs/inViscosité de l'huile hydraulique 15 à 200 cSt

Documentation et schémas