Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Hytork-L6N

Actionneur de vanne pneumatique à pignon et crémaillère Hytork Excel Commando

Product Description

Combinaison unique de qualité et de modularité, la conception de ces actionneurs est le fruit de notre expertise et de notre technologie.

Caractéristiques

  • Conception modulaire
  • Aluminum body parts are treated with a Self-Priming one-coat blends of FEP fluoropolymer.
  • Provides a complete, durable impregnation of all body parts, inside and out.
  • Coating is sprayed on the parts and dried and cured in an oven.
Source d’alimentation
Pneumatic
Type de produit
Actionneur pneumatique
Actionnement
Quarter-turn
Certifications
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
On/Off, Positioning, Modulating, ESD
Type de vanne
Ball, butterfly, plug and any other quarter turn application
Température de service
Standard -20°C to +100°C (-4°F to +212°F). Optional high and low temperature options
Couple/poussée
12 sizes; 19 to 3232 Nm (167 to 28500 lbf.in)
Pression de service
up to 8.3 bar / 120 psi

Documentation et schémas