Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-062

Électrovannes à isolation du fluide avec mécanisme à basculeur ASCO™ série 062

Product Description

Les électrovannes à isolation du fluide ASCO série 062 sont conçues pour une utilisation avec des liquides neutres ou hautement agressifs dans les instruments de diagnostic clinique et de laboratoire. La membrane empêche le transfert de chaleur, et le mécanisme spécial de basculement comporte des cavités internes de faible volume faciles à rincer. Avec une taille de 16 mm, des fonctions à 2 et 3 voies, les électrovannes sont interchangeables avec la plupart des autres électrovannes à isolation du fluide de 16 mm disponibles sur le marché. Les applications typiques incluent les diagnostics in vitro, l’hématologie, le séquençage de l’ADN et les analyseurs de liquides industriels.

Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériaux du corps
PPS
Produits
Liquides ou gaz
Type d’orifice
Montage sur tampon et raccord cannelé
Fonction
Normalement fermée à 2 voies, universelle à 3 voies
Débit
Kv 0,03 m³/h
Diamètre de passage
1,6 mm (0,063 po)
Tension
12 Vcc ; 24 Vcc
Pression de service
Du vide jusqu’à 2,0 bar (29 psi)
Consommation électrique
4,0 W
Cycle opératoire
100 %

Caractéristiques

  • La conception compacte de l’îlot permet d’économiser de l’espace et de réduire la durée d’assemblage
  • La cavité interne basse et facile à rincer réduit la contamination croisée et la consommation de réactifs
  • Fiabilité et longue durée de vie : 10 millions cycles
  • Conception flexible avec des options de raccords de type collecteur et cannelés pour une installation facile
  • Disponible avec des matériaux inertes pour le contrôle des fluides agressifs
  • L’électrovanne est conforme à toutes les directives CE applicables et à la directive RoHS

Documentation et schémas