Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-396

Électrovannes à isolation du fluide série 396 ASCO™

Product Description

La série 396 ASCO est une gamme d’électrovannes à isolation du fluide, conçues pour la régulation de liquides et de gaz agressifs dans les applications pharmaceutiques, biochimiques, photographiques, chimiques, d’analyse et de production de puces et de galettes de silicium (wafers). Elles sont adaptées à toutes les applications dans lesquelles les fluides ne doivent pas entrer en contact avec les pièces métalliques (commande électromagnétique de l’électrovanne). Le système de soufflets de la série 396 est composé de joints en PTFE et FFPM qui offrent une grande fiabilité de fonctionnement.

Actionneur de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Plastiques techniques, acier inoxydable
Produit
Liquides/gaz agressifs
Diamètre de raccordement
1/4"
Type d’orifice
NPTF
Fonction
3 voies – 3/2 normalement fermé
Débit
De 0,1 Cv à 0,5 Cv
Tension
24 Vcc
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Corrosif, intérieur
Normes/réglementations
IP40, ISO

Caractéristiques

  • Les grands diamètres d’orifice rendent ces vannes idéales pour les applications à haut débit et à haute pression.
  • Convient parfaitement aux systèmes de rinçage rapide des produits corrosifs et à l’acheminement des réactifs agressifs vers les cuves de réaction chimique et les conteneurs à déchets.
  • Conforme à toutes les directives CE pertinentes et conforme à la directive RoHS pour les applications sans plomb

Documentation et schémas