Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-P-PlantwebOpticsAnalyticsCHS

Solution hébergée sur le cloud Plantweb Optics Analytics

Product Description

Emerson s’est associée avec Microsoft pour offrir un service d’hébergement de logiciel pour Plantweb Optics Analytics dans la plate-forme cloud Azure. Les clients n’ont donc plus besoin de déployer et de gérer des installations sur site de logiciels, ni d’investir dans une infrastructure onéreuse.

Le modèle d’abonnement évolutif vous permet de transférer à Emerson la charge de la gestion de vos serveurs, des logiciels, de la sécurité du système, des mises à jour et de l’assistance informatique requises, tout en vous assurant que votre application Plantweb Optics Analytics est disponible au moment voulu.

Sources de données prises en charge
Plusieurs sources de données telles que les systèmes de contrôle-commande et SCADA, MES et SAP (ERP) utilisant OPC, ADO .NET, des services Web et SOA (architecture orientée services)
Navigateurs Web pris en charge
Edge 10+ ; Chrome 22 +
Résolution de l’écran
Il est recommandé d’utiliser XGA (1 024 x 768) ou mieux.

Caractéristiques

  • Mise en service facile sans avoir à acheter ni à installer de matériel ou de logiciel sur site
  • Mises à niveau et mises à jour faciles grâce à une assistance 24 h/24, 7 j/7
  • Tranquillité d’esprit grâce aux technologies et processus de sécurité standard, de sauvegarde des données et de récupération d’urgence
  • Optimisez la collaboration grâce à un accès sécurisé à vos données d’état des machines partout dans le monde et à tout moment

Documentation et schémas