Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-Marex-ECS

AVENTICS™ Marex ECS

Product Description

Le système AVENTICS Marex ECS offre un design hautement épuré, une expérience utilisateur simplifiée, une sécurité accrue et une fonctionnalité efficace. La technologie de bus CAN permet de contrôler les applications diesel à un ou deux cylindres avec un maximum de quatre stations de contrôle. Les fonctions de contrôle comprennent des icônes de clavier intuitives et sont conçues pour une protection à long terme du moteur et de la boîte de vitesses. Grâce au Wifi intégré, les réglages peuvent être effectués à partir d’appareils mobiles et d’ordinateurs.