Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-R2L0N2A2C

RXi2 - Industrial PC LP : CPU AMD GX-210HL, 8 Go de RAM, SSD de 128 Go, Linux avec PACEdge

Product Description

L'IPC RXi2-LP offre des fonctionnalités de calcul de performance compactes, robustes, de faible puissance et rentables pour exécuter les applications de HMI, d'historien et d'analyse directement sur la machine. Cela permet de mieux contrôler les opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes de l'usine. Combinant de fortes capacités informatiques et graphiques avec un petit facteur de forme, l'IPC RXi2-LP est idéal pour une gamme d'applications industrielles.

Numéro de référence
R2L0N2A2C
Processeur
AMD série G, SOC de 2ème génération de Processeur GX-210 HL, 7 W 2c de 1,0 GHz, cache de 1 Mo
Mémoire
8 Go de DDR3L
Mémoire externe
SSD de 128 Go
Ethernet
2 canaux Ethernet de 1 Go – RJ-45 standard
USB
2 x USB 3.0 externe
Interfaces série
1x RS232, 1x RS422/485 RTC
Certifications
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Maritime
ABS, BV, DNV GL, LR
Homologué UL US/CAN HazLoc
Classe 1 Division 2, classe 2 Division 2, classe 3 Division 1
Interfaces série
1x RS232, 1x RS422/485
Fentes d'expansion
0 fente
Système d'exploitation préinstallé
Linux avec PACEdge
Température de service
-30 °C à 65 °C

Caractéristiques

  • CPU d'AMD de 2ème génération de série G, 2 à 4 cœurs, fréquence de base de 1,0 à 1,2 GHz
  • Composants modulaires - Fixer facilement un écran à votre unité de calcul existante.
  • Jusqu'à 4 ports Gigabit Ethernet - Flexibilité de l'implémentation du réseau. Plusieurs liens Ether à grande vitesse pour les applications de communication avec support pour le transfert déterministe de données/commandes.
  • Petit ou grand facteur de forme - Unité de profil bas avec deux facteurs de forme pour s'adapter à diverses applications.
  • Exécution PACEdge préchargée
  • Options de montage au rail DIN

Documentation et schémas