Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-Cabinet Template

Plaque signalétique pour armoire DeltaV™

Product Description

Fabriqué en plastique moulé par injection de haute qualité avec finition chromée et noire polie, le support de plaque signalétique pour armoire DeltaV™ mesure 14,05" de large x 2,5" de haut. Le support de plaque signalétique est livré prêt à monter avec un support adhésif découpé et des trous débouchants pour le montage avec des fixations en option. Le support de plaque signalétique et l’insert DeltaV fournissent une méthode économique et normalisée pour l’étiquetage et l’identification des armoires d’équipements DeltaV.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Étiquetage normalisé pour les armoires d’équipements DeltaV™
  • Construction de haute qualité en plastique moulé par injection
  • L’insert fournit de la place pour trois lignes d’information
  • L’insert peut facilement être introduit et retiré si nécessaire