L'interface série assure une connexion entre le système DeltaV™ et les appareils prenant en charge un protocole de série de type Modbus ou Data Highway Plus d'Allen Bradley. Sa grande fiabilité permet d'utiliser le procédé pour la plupart des applications. L'E/S de l'interface série DeltaV assure une interface d'information en toute transparence, le tout avec une facilité d'utilisation Plug-and-Play.